- 주문 번호:
- VX 5302038
- 제품 설명
- 인클로저 내부의 두 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 간에 콤비네이션 레일의 가변 장착용.
- 장점
- 고정 지점 사이를 고정하는 길쭉한 구멍을 통한 유연한 나사 체결
- 사용 영역
- 캐스케이드 케이블 라우팅
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 8 개
- 순 중량
- 0.36 kg
- 총 무게
- 0.4 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
Angle bracket for combination rail for variable mounting of combination rails between two system chassis in the enclosure interior. Application areas: cascaded cable routing, sheet steel, zinc-plated