- 주문 번호:
- IT 5302.026
- 사용 영역
- 19"(482.6mm) 레벨에 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 콤비 레일용 장착 장치 포함, 케이블 고정용 장착 액세서리 없음
- 설치 옵션
- 19"(482.6mm) 장착 레벨 내에서, 19"(482.6mm) 시스템 천공에
- 치수
- 높이: 1 U
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
VX IT
TX CableNet
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.348 kg
- 총 무게
- 1.4 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 5.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177952584
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19” level, for installation within the 19” mounting level or at the 19” system punchings