- 주문 번호:
- VX 5302120
- 장점
- 공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치
- 대안으로 스크루로 체결 가능
- 케이블 라우팅 요소를 장착하기 위한 통합 다기능 천공
- 열쇠 구멍 마운트를 통해 7U 피치 패턴에서 PDU 고정을 위한 통합 장착용 구멍
- 사용 영역
- 네트워크 및 서버에 적용 시 수직 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 루프 및 베이스 프레임 사이 VX IT 프레임 구조에, 둘레 전체
- 또는 800mm 폭의 VX IT 랙에서는 상단과 하단 종방향 버팀대 사이에서 스크루 체결이 가능
- 조립 설명서
- 전체 인클로저 깊이에 걸쳐 퀵 체결장치를 사용하여 프레임 구조에 장착. 800mm 폭의 인클로저에서 장착 시 19”(482.6mm) 설치 종방향 버팀대에 추가 체결이 가능함
- 치수
- 폭: 145 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
높이: = 2,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.4 kg
- 총 무게
- 4.56 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 18.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177952713
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 제품 설명
-
Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening