- 품목 번호:
- IT 7030.695
- 제품 설명
- CMC III 손잡이를 사용할 경우 VX 인클로저 시스템의 도어 내측에 최적화된 케이블 라우팅을 위한 용도.
- 장점
- 덕트 커버와 링 케이블 홀더를 원하는 길이로 자르기
- 작동 원리
- 케이블과 함께 손잡이나 리더기를 설치할 때는 도어 안쪽에 케이블을 배선할 필요가 있음. 케이블을 도어의 알루미늄 프로파일에 배치함.
- 덕트를 폐쇄하기 위해 덕트 커버를 섹션에 간단하게 삽입
- 통풍 또는 강판 도어에서 케이블 라우팅을 위해 링 케이블 홀더를 도어 안쪽에 접착함
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- 엷은 회색
- 제공 범위
- 도어 케이블 매니지먼트 세트
덕트 커버, 2m
링 케이블 홀더 4개, 0.5m
조립 부품
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.202 kg
- 총 무게
- 0.222 kg
- 관세 번호
- 76042990
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
VX IT Cable routing set doors VX IT / VX IE, 2m