- 주문 번호:
- DK 7072200
- 제품 설명
- 패널, 글랜드 플레이트 및 인클로저 패널의 개별적 설치에 사용. 측면 패널, 후면 패널, 도어, 루프 및 베이스 플레이트 등의 임의의 위치에 케이블 라우팅용으로 만든 컷아웃 위로 간단하게 끼우기만 하면 외관상 깔끔하게 마감할 수 있음.
- 장점
- 꽂을 수 있는 표면: 10mm
- 작동 원리
- 최대 컷아웃 높이: 38mm
- 재료
- 플라스틱 씌우개: 18mm
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB - 솔 길이:
- 30 mm
- 길이
- 2 m
- 치수
- 길이: 2 m
- 재질 두께용
- 0.6 ‐ 1.5 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.43 kg
- 총 무게
- 0.433 kg
- 관세 번호
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- DK 브러시 스트립, L: 2m, 솔 길이: 30mm, 판금 두께: 0.6-1.5mm