이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2022. 6. 29.
- 주문 번호:
- DK 7888610
- 제품 설명
- 루프 플레이트 케이블 인입용.
- 장점
- 컷아웃 모서리로 간단하게 끼우기 위한 용도
- 재료
- 브러시가 있는 플라스틱 홀더
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-V0
브러시 솔: 플라스틱, UL 94-HB - 솔 길이:
- 30 mm
- 길이
- 390 mm
- 치수
- 폭: 19 mm
길이: 390 mm - 적합한:
- 인클로저 유형: TE 8000
폭: 600 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.198 kg
- 총 무게
- 0.222 kg
- 관세 번호
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
- DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 600 mm, for TE 8000