브러시 키트 TE 8000용

주문 번호: DK 7888612

사이드 패널, 후면 패널, 도어, 루프 및 글랜드 플레이트 등의 임의의 위치에 케이블 라우팅용으로 만든 컷아웃 위로 간단하게 끼우기만 하면 외관상 깔금한 분위기로 마감할 수 있습니다.

주문 번호:
DK 7888612
제품 설명
루프 플레이트 케이블 인입용.
장점
컷아웃 모서리로 간단하게 끼우기 위한 용도
재료
브러시가 있는 플라스틱 홀더
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-V0
브러시 솔: 플라스틱, UL 94-HB
솔 길이:
30 mm
길이
590 mm
치수
폭: 19 mm
길이: 590 mm
적합한:
인클로저 유형: TE 8000
폭: 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
0.272 kg
총 무게
0.318 kg
관세 번호
96035000
EAN
4028177802155
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
DK brush kit for cable entry in the roof plate, for enclosure width 800 mm, for TE 8000