- 주문 번호:
- DK 7825375
- 제품 설명
- 패널, 글랜드 플레이트 및 인클로저 패널의 개별적 설치에 사용. 측면 패널, 후면 패널, 도어, 루프 및 베이스 플레이트 등 임의의 위치에 케이블 라우팅용으로 만든 컷아웃. 이 특수 브러시 스트립은 케이블 가닥 및 도선을 가능한 한 기밀 상태로 관통하기 위해 사용함. 이 브러시 스트립을 구성하는 브러시 스트립은 서로 엇갈리게 갈라지도록 정렬되어 있기 때문에 케이블 수가 많은 경우에도 케이블 라우팅 시 탁월한 밀폐 효과를 보장함. 이를 통해 원하지 않는 기류 손실을 최소화할 수 있음.
- 재료
- 브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
- 제공 범위
- 각 1개의 브러시 스트립당, 1m 길이, 오른쪽 및 왼쪽 버전
- 솔 길이:
- 58 mm
- 길이
- 1 m
- 치수
- 길이: 1 m
- 재질 두께용
- 1.5 ‐ 2 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.65 kg
- 총 무게
- 0.82 kg
- 관세 번호
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Brush strip, super-airtight, Bristle length: 58 mm, 2 pcs. L: 1 m, right-hand and left-hand version, Plastic to UL 94-V0