- 주문 번호:
- SZ 2400500
- 제품 설명
- 커넥터가 있는 사전 조립된 케이블용. 최대 재료 두께 4mm까지 사용에 적합. 케이블 타이를 이용해서 사전 조립된 케이블의 당김을 완화할 수 있음.
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 조립 부품
- 케이블 인입
- 케이블 인입부 개수: 3
최소 케이블 직경: 4 mm
최대 케이블 직경: 6 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 65 정확한 설치 시
- 적합한 케이블 Ø
- 4 ‐ 6 mm
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.205 kg
- 총 무게
- 0.28 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- 제품 설명
- SZ Connector gland, small, for 3 cable ø 4-6 mm
- 문서화
- Info sheet