실링 프레임 실링 모듈용

주문 번호: SZ 2400900

커넥터가 있는 사전 조립된 케이블 및 도관용. 분리 패널과 금속 글랜드 플레이트용 모듈 플레이트에서 24핀 및 16핀 커넥터 컷아웃에 장착.

주문 번호:
SZ 2400900
제품 설명
커넥터가 있는 사전 조립된 케이블 및 도관용. 분리 패널과 금속 글랜드 플레이트용 모듈 플레이트에서 24핀 및 16핀 커넥터 컷아웃에 장착.
장점
실링 프레임을 해체하지 않고도 개별 케이블을 추후 설치, 교체 가능
재료
프레임: 폴리아미드
평면 실링: CR
제공 범위
조립 부품
필요한 컷아웃
24극
Number modules 20 x 20
10 개
치수
폭: 145 mm
깊이: 67 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 64
포장 단위
1 개
순 중량
0.12 kg
총 무게
0.145 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177534643
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
제품 설명
SZ Sealing frame for sealing modules, for cut-out 24-pole
문서화
사용 설명서