- 주문 번호:
- SZ 2400920
- 버전
- 실링 모듈 20 x 20mm
- 제품 설명
- 실링 프레임과 결합하여 케이블 및 도관 밀폐. 20 x 20mm 및 40 x 40mm 실링 모듈은 조합이 가능합니다.
- 장점
- 실링 모듈은 안전하게 케이블에 고정됨
- 재료
- 견고한 케이스: 폴리아미드
실링: TPE 2
- 참고 사항
- 1개 실링 모듈 40 x 40mm ≙ 4개 실링 모듈 20 x 20mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 64
- 적합한 케이블 Ø
- 4 ‐ 6 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.07 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177534674
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 제품 설명
-
SZ Sealing modules for sealing frames, size: 20x20 mm, for sealing range 4-6 mm