실링 모듈 실링 프레임용

주문 번호: SZ 2400930

실링 프레임과 결합하여 케이블 및 도관 밀폐. 20 x 20mm 및 40 x 40mm 실링 모듈은 조합이 가능합니다.

주문 번호:
SZ 2400930
버전
실링 모듈 20 x 20mm
제품 설명
실링 프레임과 결합하여 케이블 및 도관 밀폐. 20 x 20mm 및 40 x 40mm 실링 모듈은 조합이 가능합니다.
장점
실링 모듈은 안전하게 케이블에 고정됨
재료
견고한 케이스: 폴리아미드
실링: TPE 2
참고 사항
1개 실링 모듈 40 x 40mm ≙ 4개 실링 모듈 20 x 20mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 64
적합한 케이블 Ø
6 ‐ 9 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.05 kg
총 무게
0.066 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
제품 설명
SZ Sealing modules for sealing frames, size: 20x20 mm, for sealing range 6-9 mm
문서화
Info sheet