계단형 니플 패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용

주문 번호: SZ 2899250

케이블 인입용, 케이블 직경에 맞춰 단계별로 절단.

주문 번호:
SZ 2899250
제품 설명
케이블 인입 시 케이블 직경에 맞춰 간단하게 니플 계단을 절단해서 사용.
사용 영역
패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용
재료
그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머
치수
나사: M25
적합한 벽 두께(최대)
1.5 ‐ 4.5 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54(케이블 인입 시 주의를 요함)
적합한 케이블 Ø
5 ‐ 21 mm
포장 단위
50 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.182 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177389618
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
제품 설명
SZ Stepped collar, for wall thickness from 1,5 bis 4,5 mm, for hole M25, Sealing range: 5-21 mm
문서화
Info sheet