- 주문 번호:
- TS 8800540
- 버전
- 폭 100mm, 2개의 열반 인클로저 섹션 열반부에 조립.
- 장점
- 케이블 덕트의 체결점은 TS 시스템 천공에 맞게 조정되었음. 따라서 DIN 덕트에서처럼 천공해야 하는 번거로움이 없음
- 미리 결정된 웨브의 파단 지점은 장착 플레이트용 케이블 덕트와의 조합에 정렬되어 있음
- 장착 플레이트 레벨에 추가 공칭 중지점이 있어 케이블 덕트에 바로 삽입이 가능함
- 재료
- 강성 PVC
난연성, 자기 소화성
- 색상
- RAL 7030과 유사
- 제공 범위
- 커버가 있는 케이블 덕트
- Bar width
- 5.5 mm
- Slot width
- 4.5 mm
- 참고 사항
- 다른 인클로저 치수에 맞게 길이를 줄일 수 있음.
- 치수
- 폭: 100 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 80 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
PC
IW
높이: ≤ 1,800 mm
- 작동 온도 범위
- 60 °C
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 8.192 kg
- 총 무게
- 8.623 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177238008
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 제품 설명
-
TS Cable duct for vertical TS section, WHD: 100x1600x80 mm