케이블 덕트 수직 장착 TS 섹션용

주문 번호: TS 8800570

수직 인클로저 섹션, 2개의 열반 인클로저 섹션 열반부에 조립.

주문 번호:
TS 8800570
버전
폭 50mm, 측면 패널 영역에 수직 장착된 인클로저 섹션에 조립.
장점
케이블 덕트의 체결점은 TS 시스템 천공에 맞게 조정되었음. 따라서 DIN 덕트에서처럼 천공해야 하는 번거로움이 없음
미리 결정된 웨브의 파단 지점은 장착 플레이트용 케이블 덕트와의 조합에 정렬되어 있음
장착 플레이트 레벨에 추가 공칭 중지점이 있어 케이블 덕트에 바로 삽입이 가능함
재료
강성 PVC
난연성, 자기 소화성
색상
RAL 7030과 유사
제공 범위
커버가 있는 케이블 덕트
Bar width
5.5 mm
Slot width
4.5 mm
참고 사항
다른 인클로저 치수에 맞게 길이를 줄일 수 있음.
치수
폭: 50 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 80 mm
적합한:
인클로저 유형: TS
VX SE
PC
IW
높이: ≤ 1,800 mm
작동 온도 범위
60 °C
포장 단위
8 개
순 중량
8.968 kg
총 무게
9.44 kg
관세 번호
39259020
EAN
4028177238015
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
제품 설명
TS Cable duct for vertical TS section, WHD: 50x1600x80 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK