- 주문 번호:
- TS 8800751
- 버전
- 장착 플레이트용
VX 시스템 천공에 설치용
- 제품 설명
- 인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함. 바 및 케이블 덕트 바닥의 공칭 중지점.
- 재료
- 강성 PVC
난연성, 자기 소화성
내열 범위 최대 +60 °C까지
- 색상
- RAL 7030과 유사
- 제공 범위
- 커버가 있는 케이블 덕트
- Bar width
- 5.5 mm
- Slot width
- 4.5 mm
- 설치 옵션
- 인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함
- 인클로저 프레임(설치 위치 ±0mm)과 턱이 지지 않게 후방 장착 플레이트가 설치되면 수평 구조의 케이블 덕트는 인클로저 섹션에 장착된 케이블 덕트와 평면이 됨
- 참고 사항
- 다른 치수에 맞게 줄일 수 있음.
- 치수
- 폭: 40 mm
깊이: 80 mm
길이: 2,000 mm
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 22.98 kg
- 총 무게
- 24.186 kg
- 관세 번호
- 39259020
- EAN
- 4028177445451
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 제품 설명
-
TS Cable duct for mounting plate, WHD: 40x2000x80 mm