- 주문 번호:
- PS 4192000
- 제품 설명
- 케이블 인입 시 당김 완화용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추 TS/Flex-Block에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- TS 베이스/주추에 장착할 때 베이스/주추용 체결 볼트가 필요함
- 치수
- 길이: 785 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
PC
TP 범용 콘솔
폭: = 800 mm
- 폭에 적합
- = 800 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 4.4 kg
- 총 무게
- 4.483 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177093591
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
SZ Cable clamp rail (right angle section), for W: 800 mm