케이블 클램프 레일 TS, PC, TP 범용 콘솔, 베이스/주추 TS용 직각 앵글 섹션

주문 번호: PS 4196000

TS, PC, TP 범용 콘솔, 베이스/주추용, 케이블 인입 시 당김 완화를 위한 용도.

주문 번호:
PS 4196000
제품 설명
케이블 인입 시 당김 완화용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추 TS/Flex-Block에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
재료
강철
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
TS 베이스/주추에 장착할 때 베이스/주추용 체결 볼트가 필요함
치수
길이: 1,185 mm
적합한:
인클로저 유형: TS
PC
TP 범용 콘솔
폭: = 1,200 mm
폭에 적합
= 1,200 mm
포장 단위
2 개
순 중량
6 kg
총 무게
6.787 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177093676
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
SZ Cable clamp rail (right angle section), for W: 1200 mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역