꺾쇠형 클램프 케이블 클램프 레일용

주문 번호: SZ 2350000

케이블을 케이블 클램프 레일에 고정하기 위한 용도

주문 번호:
SZ 2350000
제품 설명
케이블을 케이블 클램프 레일에 고정하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
플라스틱 받침 트레이 포함
최소 케이블 직경
6 mm
최대 케이블 직경
12 mm
포장 단위
25 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.043 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177021853
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
제품 설명
SZ Cable clamp, for cable clamp rail, for cables ø 6-12 mm
문서화
Info sheet