꺾쇠형 클램프 케이블 클램프 레일용

주문 번호: SZ 2353000

케이블을 케이블 클램프 레일에 고정하기 위한 용도

주문 번호:
SZ 2353000
제품 설명
케이블을 케이블 클램프 레일에 고정하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
플라스틱 받침 트레이 포함
최소 케이블 직경
18 mm
최대 케이블 직경
22 mm
포장 단위
25 개
순 중량
1.25 kg
총 무게
1.3 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
5.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177021914
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
제품 설명
SZ Cable clamp, for cable clamp rail, for cables ø 18-22 mm
문서화
Info sheet