- 주문 번호:
- CM 5001083
- 제품 설명
- 케이블 인입 시 당김 완화용으로 사용. 케이블 클램프 레일의 길이는 장착 플레이트 폭에 맞춰져 있음. 제공 범위에 포함되어 있는 장착 브래킷을 사용하면 장착 플레이트에 세 가지 서로 다른 방식으로 설치할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 고정 브래킷 2개 및 고정 스크류 포함
- 설치 옵션
- 마운팅 플레이트에서 23mm 떨어진 위치에 똑바로 세워 설치
- 마운팅 플레이트에서 10mm 떨어진 위치에 똑바로 세워 설치
- 마운팅 플레이트에 경사지게 설치
- VX 베이스/주추 설치 옵션
- 베이스/주추 코너 피스에 조립 시 베이스/주추 너비/깊이 1200mm, 내부 육각 원형 태핑 스크루와 함께 사용
- VX 베이스/주추 설치 옵션, 스테인리스 스틸
- 베이스/주추 너비 1200mm, 내부 육각 원형 스크루 M6 및 너트 M6와 함께 사용
- 적합한:
- VX 베이스/주추 시스템
- 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸
- 치수
- 길이: 1,099 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
TP
폭: = 1,200 mm
- 폭에 적합
- = 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.93 kg
- 총 무게
- 1.14 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177502970
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
CM 케이블 클램프 레일 C 섹션, 장착 플레이트용, TS, VX SE, TP 전용, 너비(W): 1200mm