- 주문 번호:
- QB 7502302
- 제품 설명
- 케이블 고정 및 관리용. 케이블 및 도선은 케이블 타이로 T 헤드 위, 아래에 고정할 수 있습니다. 추가로 콤비 레일의 C 레일에 받침 트레이가 있는 케이블 클램프를 설치합니다. 접점 연결을 만들기 위해서 레일의 산화 방지 코팅이 단절되어야 합니다.
- 재료
- 알루미늄
- 표면 처리
- 산화방지코팅
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 길이: 200 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: QuickBox
깊이: 300 mm
400 mm - 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 0.498 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177201507
- ECLASS 8.0
- 27189234