- 주문 번호:
- DK 7098100
- 버전
- 케이블 직경 42– 56mm용
- 제품 설명
- 케이블을 C 장착 앵글에 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 플라스틱 받침 트레이 포함
- 최소 케이블 직경
- 42 mm
- 최대 케이블 직경
- 56 mm
- 포장 단위
- 25 개
- 순 중량
- 3 kg
- 총 무게
- 3.112 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 11.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177432673
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- 제품 설명
- DK 케이블 클램프, 케이블 직경 Ø: 42 - 56mm