케이블 클램프 C 장착 앵글용, 콤비네이션 레일

주문 번호: DK 7099000

케이블을 C 장착 앵글에 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
DK 7099000
버전
케이블 직경 56– 64mm용
제품 설명
케이블을 C 장착 앵글에 고정하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
플라스틱 받침 트레이 포함
최소 케이블 직경
56 mm
최대 케이블 직경
64 mm
포장 단위
25 개
순 중량
3.125 kg
총 무게
3.461 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
13.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177124561
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
제품 설명
DK 케이블 클램프, 케이블 직경 Ø: 56 - 64mm