- 주문 번호:
- SZ 2590000
- 제품 설명
- 예를 들어, 인클로저나 마운팅 플레이트에서 도어로 안전하게 케이블을 끌어오기 위한 용도. 시중에서 판매되고 있는 일반적인 케이블 타이를 케이블 도관 홀더에서 사용할 수 있기 때문에, 이를 통해 케이블 도관의 입/출구에서 케이블을 고정할 수 있습니다.
- 재료
- 폴리에틸렌
- 제공 범위
- 1롤 = 25m
- 내부 직경
- 48 mm
- 치수
- 길이: 25 m
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.742 kg
- 총 무게
- 4.8 kg
- 관세 번호
- 39173200
- EAN
- 4028177028869
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- SZ Cable conduit, ø 48 mm, L: 25 m