케이블 도관

주문 번호: SZ 2596000

예를 들어, 인클로저나 마운팅 플레이트에서 도어로 안전하게 케이블을 끌어오기 위한 용도

주문 번호:
SZ 2596000
제품 설명
예를 들어, 인클로저나 마운팅 플레이트에서 도어로 안전하게 케이블을 끌어오기 위한 용도. 시중에서 판매되고 있는 일반적인 케이블 타이를 케이블 도관 홀더에서 사용할 수 있기 때문에, 이를 통해 케이블 도관의 입/출구에서 케이블을 고정할 수 있습니다.
재료
폴리에틸렌
제공 범위
1롤 = 25m
내부 직경
36 mm
치수
길이: 25 m
포장 단위
1 개
순 중량
3.78 kg
총 무게
3.82 kg
관세 번호
39173200
EAN
4028177028982
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
SZ Cable conduit, ø 36 mm, L: 25 m