- 주문 번호:
- SZ 4319120
- 제품 설명
- 케이블 및 도관을 규정에 맞고 안전하게 체결하기 위한 용도.
- 재료
- 폴리아미드
- 설치 옵션
- 23 x 23mm 천공 레일에 밀어 넣어 고정
- 인클로저 원형 구멍에 스크루로 체결 가능
- 천공 레일과 장착 플랜지가 없는 천공 섹션에 스크루로 체결 가능
- 참고 사항
- 열반 가능하므로 크기가 다른 여러 개의 고정대도 스크루 2개만으로 설치할 수 있음
- 최소 케이블 직경
- 9 mm
- 최대 케이블 직경
- 12 mm
- 포장 단위
- 50 개
- 순 중량
- 0.1 kg
- 총 무게
- 0.154 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177098749
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- SZ Cable attachment, for cable ø 9-12 mm