나일론 고리

주문 번호: DK 7072230

나일론 고리를 이용하여 고정된 케이블 묶음을 풀어 개별 케이블을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 민감한 데이터 케이블에 적합(광케이블/Cu)

주문 번호:
DK 7072230
제품 설명
이 나일론 고리를 이용하면 고정된 케이블 묶음을 손쉽게 풀어 개별 케이블 가닥을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 민감한 데이터 케이블(광섬유/Cu)에 이상적이고, 케이블 외피가 눌리는 현상을 막을 수 있습니다. 또한, 이 나일론 고리는 시스템 원형 드릴 구멍에 스크류 또는 퀵브래킷으로 고정하는 것도 가능합니다.
색상
검정색
제공 범위
퀵 릴리즈 체결장치 포함
치수
폭: 20 mm
길이: 200 mm
최대 케이블 직경
50 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.03 kg
총 무게
0.041 kg
관세 번호
58061000
EAN
4028177147904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
DK Nylon loop, WxL: 20x200 mm, For Ø: 50 mm
문서화
Info sheet