- 주문 번호:
- DK 7072240
- 제품 설명
- 이 나일론 고리를 이용하면 고정된 케이블 묶음을 손쉽게 풀어 개별 케이블 가닥을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 민감한 데이터 케이블(광섬유/Cu)에 이상적이고, 케이블 외피가 눌리는 현상을 막을 수 있습니다. 또한, 이 나일론 고리는 시스템 원형 드릴 구멍에 스크류 또는 퀵브래킷으로 고정하는 것도 가능합니다.
- 색상
- 검정색
- 제공 범위
- 퀵 릴리즈 체결장치 포함
- 치수
- 폭: 20 mm
길이: 300 mm - 최대 케이블 직경
- 90 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.04 kg
- 총 무게
- 0.054 kg
- 관세 번호
- 58061000
- EAN
- 4028177147911
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- DK Nylon loop, WxL: 20x300 mm, For Ø: 90 mm
- 문서화
- Info sheet