- 주문 번호:
- IN 2203400
- 제품 설명
- 케이블을 깔끔하게 정리해 줌. 개별적으로 잘라서 사용할 수 있는 롤 형태.
- 장점
- 케이블 외피를 보호
- 다시 열기가 쉬움
- 재사용 가능
- 치수
- 폭: 16 mm
길이: 5,000 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.044 kg
- 총 무게
- 0.056 kg
- 관세 번호
- 58061000
- EAN
- 4028177490161
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- 제품 설명
- IN Nylon loop tape, L: 5000 mm