케이블 타이 고정대 컴포트 패널, 옵티패널 및 콤팩트 패널용

주문 번호: CP 6059500

모든 일반 시판 케이블 타이(너비 최대 4,0 mm)용, T 홈에 간단 설치 및 45° 돌려 고정

주문 번호:
CP 6059500
제품 설명
시중에 판매되고 있는 모든 케이블 타이(최대 폭 4.0mm)용으로 안전한 케이블 라우팅을 위한 용도. 간단하게 T 홈에 삽입한 뒤 45° 돌려서 고정.
재료
UL 94-V2에 준하는 자기 소화성 폴리아미드 6.6
포장 단위
100 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.101 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007