- 주문 번호:
- DK 7111310
- 버전
- 비트는 방식
- 장점
- 케이블을 관리하고 비틀 수 있도록 손쉽게 열 수 있음
- 재료
- UL 94-V2에 준하는 자기 소화성 폴리아미드 6.6
- 색상
- 자연
- 케이블 인입
- 최대 케이블 직경: 12.7 mm
- For system punchings with Ø
- 4.5 mm
4.7 mm - 최대 케이블 직경
- 12.7 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.01 kg
- 총 무게
- 0.013 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- DK 스냅식 케이블 라우팅, 비틀기 방식용, 공구 없이 신속하게 조립하기 위한 용도, 최대 직경 12.7mm, 폴리아미드, 자연색
- 문서화
- Info sheet