- 주문 번호:
- DK 7828062
- 버전
- 외부 장착 레벨용
- 제품 설명
- 인클로저 프레임에 케이블을 라우팅하기 위한 용도. 케이블 타이나 나일론 고리를 이용해서 케이블을 케이블 클램프 레일에 고정할 수 있음. 케이블 클램프 레일을 인클로저 프레임 또는 장착 프레임의 프레임 섹션에 건 다음 추가로 스크류로 안전하게 고정할 수 있음.
- 사용 영역
- TS 프레임 섹션에
- 인클로저 깊이에서 TS IT의 장착 앵글 사이에 사용
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
TS IT
폭: 600 mm
깊이: 600 mm
- 폭에 적합
- 600 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.952 kg
- 총 무게
- 1.038 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177235076
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
DK Cable clamp rail, For the outer mounting level, For WxD: 600 mm