- 주문 번호:
- DK 7016140
- 버전
- 수평 C 레일
- 제품 설명
- 두 버전으로 케이블을 유연하게 고정할 수 있도록 450mm에서 800mm까지 다양하게 고정할 수 있습니다. 시스템 섀시 및 마운팅 섀시에 고정하거나 마운팅 플레이트 및 그 밖의 평면부에 직접 스크류로 고정할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.81 kg
- 총 무게
- 0.9 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK Cable clamp, variable, C rail, variable attachment from 450 to 800 mm