케이블 클렘프 레일, 다양한 사이즈 가능 인클로저에 관계없이 다양하게 장착

주문 번호: DK 7016150

인클로저와 무관하게 조립하기 위해 사용, 케이블을 유연하게 고정할 수 있도록 두 버전으로 450mm - 800mm으로 다양하게 고정할 수 있습니다: C 레일 또는 망치 머리 레일

주문 번호:
DK 7016150
버전
망치머리 레일
제품 설명
두 버전으로 케이블을 유연하게 고정할 수 있도록 450mm에서 800mm까지 다양하게 고정할 수 있습니다. 시스템 섀시 및 마운팅 섀시에 고정하거나 마운팅 플레이트 및 그 밖의 평면부에 직접 스크류로 고정할 수 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
1.043 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Cable clamp, variable, T-head rail, variable attachment from 450 to 800 mm