케이블 매니저

주문 번호: DK 7064110

시스템에 맞게 케이블 편향 및 여분의 케이블 및 초과 부분 고정용, 이 구성품은 케이블 배선을 위해 개별적으로 또는 조합하여 사용할 수 있습니다.

주문 번호:
DK 7064110
제품 설명
최소 휨 반경을 준수하면서 시스템에 맞게 케이블을 구부리거나 차후 사용할 여분의 케이블이나 남은 케이블을 수용하기 위한 용도. 이 구성요소는 케이블 라우팅을 위해 개별적으로 또는 조합하여 선택적으로 사용할 수 있음. 이 구성품은 반원형 또는 정원형으로 조합됨.
장점
공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치
대안으로 스크루로 체결 가능
케이블 라우팅 요소를 장착하기 위한 통합 다기능 천공
열쇠 구멍 마운트를 통해 7U 피치 패턴에서 PDU 고정을 위한 통합 장착용 구멍
사용 영역
네트워크 및 서버에 적용 시 수직 케이블 라우팅 및 변형 방지를 위한 용도
재료
UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
장착 클립 및 조립 부품 포함
포장 단위
20 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.188 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177627727
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
문서화
Info sheet