정리 고리, 플라스틱

주문 번호: DK 7218035

유연한 케이블 라우팅용, 2가지 재질, 3가지 크기 버전, 482.6m(19˝) 인클로저 및 스윙 프레임 섹션, 패치 패널, 데이터 랙, 25mm DIN 피치 패턴이 있는 구성품에 고정

주문 번호:
DK 7218035
버전
폴리아미드: 길쭉한 구멍이 있어서 자유롭게 조절 가능하며 고정 가능. 고정 고리 DK 7218.035는 1U 패치 패널에서도 사용할 수 있습니다.
제품 설명
유연한 케이블 라우팅을 위해 사용. 두 가지 재질과 3개의 사이즈가 있습니다. 데이터 분배기의 482.6mm(19˝) 인클로저 및 스윙 프레임 섹션, 모든 패치 패널, 데이터 랙 및 25mm DIN 피치 패턴이 있는 모든 구성품에 고정 가능.
재료
폴리아미드
색상
RAL 7035
치수
높이: 44 mm
깊이: 70 mm
적합한:
폭: 482.6 mm
폭에 적합
482.6 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.18 kg
총 무게
0.189 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177167018
ECLASS 8.0
27400604