- 주문 번호:
- DK 7228035
- 버전
- 폴리카보네이트: 다양한 고정 가능성. 45° 고정 시 이 케이블 정리 고리는 1U 패널에 고정할 수 있습니다.
- 제품 설명
- 유연한 케이블 라우팅을 위해 사용. 두 가지 재질과 3개의 사이즈가 있습니다. 데이터 분배기의 482.6mm(19˝) 인클로저 및 스윙 프레임 섹션, 모든 패치 패널, 데이터 랙 및 25mm DIN 피치 패턴이 있는 모든 구성품에 고정 가능.
- 재료
- 폴리카보네이트
- 색상
- RAL 7035
- 치수
- 높이: 50 mm
깊이: 95 mm - 적합한:
- 폭: 482.6 mm
- 폭에 적합
- 482.6 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.23 kg
- 총 무게
- 0.291 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604