- 주문 번호:
- DK 7111000
- 제품 설명
- 19"(482.6mm) 장착 앵글의 측면에 시스템에 맞게 케이블을 유연하게 라우팅하기 위한 용도.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 65 mm
깊이: 125 mm - 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.8 kg
- 총 무게
- 0.899 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 4.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- DK Cable shunting ring, DxH: 125x65 mm, zinc-plated