케이블 우회 고리

주문 번호: DK 7111900

19"(482.6mm) 장착 앵글의 측면에 시스템에 맞게 케이블을 유연하게 라우팅하기 위한 용도.

주문 번호:
DK 7111900
제품 설명
19"(482.6mm) 장착 앵글의 측면에 시스템에 맞게 케이블을 유연하게 라우팅하기 위한 용도.
재료
강철
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 85 mm
깊이: 125 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.95 kg
총 무게
0.991 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
5.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177147928
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable shunting ring, TxH: 125x85 mm
문서화
Info sheet