케이블 우회 고리

주문 번호: DK 7112000

19"(482.6mm) 장착 앵글의 측면에 시스템에 맞게 케이블을 유연하게 라우팅하기 위한 용도.

주문 번호:
DK 7112000
제품 설명
19"(482.6mm) 장착 앵글의 측면에 시스템에 맞게 케이블을 유연하게 라우팅하기 위한 용도.
재료
강철
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 43 mm
깊이: 85 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.632 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177124929
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable shunting ring, DxH: 85x43 mm, zinc-plated
문서화
Info sheet