비틀림 방치 케이블 가이드 고리용

주문 번호: DK 7111100

마운팅 앵글, 마운팅 프레임 또는 평면부에 케이블 가이드용 고리 개별 고정용, 조립 방법 다양, 시스템 구멍에서 90°씩 회전 가능

주문 번호:
DK 7111100
제품 설명
케이블 가이드용 고리(DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000)를 조립 앵글, 마운팅 프레임 또는 평면 구성부에 개별적으로 고정하기 위한 용도. 조립 앵글의 25mm 시스템 홀 피치 패턴 및 19" 마운팅 프레임의 10.5 x 12.5mm 시스템 드릴 구멍에 조립이 이루어집니다. 이 구성품은 다양한 방식으로 조립이 가능하며 시스템 드릴 구멍에서 항상 90° 단위로 회전됩니다. 통합된 홈에 정리 고리를 동일한 형태로 수용하기 때문에 모든 방향으로 큰 힘을 수용할 수 있습니다.
재료
플라스틱
색상
RAL 7035
포장 단위
10 개
순 중량
0.11 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177670211
ECLASS 8.0
27189234