케이블 우회 고리

주문 번호: DK 7220600

많은 케이블을 수용하기 위해 사용, 너비 800mm의 네트워크 인클로저 내 482.6mm(19˝) 섹션 및 마운팅 프레임 측면 고정용

주문 번호:
DK 7220600
제품 설명
케이블을 대량으로 수용하는 경우에 사용. 폭 800mm의 네트워크 인클로저 내 482.6mm(19˝) 섹션 및 마운팅 프레임에 측면으로 고정하기 위한 정리 고리. 이 고정 고리는 비대칭으로 고정되기 때문에 19˝ 레벨 전면에 약 110mm의 여유 공간이 생깁니다. 따라서 대량의 케이블도 정리할 수 있습니다.
재료
강철
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
높이: 90 mm
깊이: 330 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.86 kg
총 무게
0.942 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177305489
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Shunting ring
문서화
Info sheet