- 주문 번호:
- DK 7611000
- 버전
- 스크린 접촉 차폐용 스프링 클램프 포함
- 제품 설명
- 들어오고 나가는 데이터 케이블의 당김 완화용. 케이블 실드의 수용 및 접촉을 위한 스프링 브래킷을 옵션으로 선택해서 함께 사용 가능. 패치 패널로의 연결은 고정 볼트를 통해 패널에서 자체적으로 이뤄집니다.
- 재료
- 강판, 2mm, 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.52 kg
- 총 무게
- 0.629 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177132528
- ECLASS 8.0
- 27400604