케이블 루트, 수직 TS 8용

주문 번호: DK 7858200

2,000mm 높이 프레임 구조의 루프 및 바닥 프레임 사이에 직접 고정하기 위해 사용, 설치 위치로 내부 또는 외부 조립 레벨 선택 가능, 경로 너비 200mm

주문 번호:
DK 7858200
제품 설명
높이 2,000mm 프레임 구조의 루프 및 바닥 프레임 사이에 직접 고정하기 위한 용도. 내부 또는 외부 조립 레벨에 선택적으로 설치. 경로 폭 200mm. 다양한 케이블 유도 장치의 고정을 위해 만들어진 시스템 드릴 구멍과 나일론 밴드 및 케이블 타이용 망치 머리 고정 장치 포함.
재료
강판, 아연도금
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 200 mm
적합한:
인클로저 유형: TS 8
높이: 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.495 kg
총 무게
4.66 kg
관세 번호
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
문서화
Info sheet