- 주문 번호:
- DK 7116500
- 제품 설명
- 내부 몸체에 홈이 있어 광케이블 우회 또는 점퍼 케이블을 삽입할 수 있음. 1개의 고무 밴드는 최대 Ø 4.5mm의 다양한 광케이블을 고정할 수 있음. 당김 완화 및 휨 반경이 보장됨.
- 작동 원리
- 어디에든 설치할 수 있는 용도로 함께 제공되는 장착 브래킷을 이용하면 광케이블을 패치 패널의 다양한 위치에서 모든 방향으로 정리할 수 있음: 패치 패널 측면에 직접 고정, 패치 패널 전면에 고정, 패치 패널 측면으로 살짝 떨어진 위치에 고정, 패치 패널 뒤에 고정.
- 재료
- 이중 합성 플라스틱
- 색상
- 외부: RAL 7035
내부 몸체: RAL 9005
- 제공 범위
- 가이드용 고리 2개
고무 밴드 2개
열반 키트
조립 부품
- 치수
- 길이: 120 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.48 kg
- 총 무게
- 0.488 kg
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177125025
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
DK Fibre-optic shunting rings, L: 120 mm, For Kabel-Ø bis 4,5 mm