케이블 라우팅 바, 19"(482.6mm) 고정장치

주문 번호: DK 7111224

전체 와이어 하니스, 19"(482.6mm) 고정장치, 연결 콤의 체계적인 정리를 위한 용도.

주문 번호:
DK 7111224
제품 설명
전체 케이블 묶음의 체계적인 라우팅을 위해 케이블 라우팅 바는 인클로저 내 여러 위치에 고정합니다.
사용 영역
배선 인클로저 레벨 내부에서 케이블을 수평으로 라우팅할 수 있음. 장착용 구멍이 개방되어 있기 때문에 케이블 라우팅 바를 추후에도 언제든 장착 레벨의 19"(482.6mm) 시스템 천공에 밀어 넣은 다음, 설치 구성품에 있는 조립 스크루를 이용해서 고정할 수 있음.
재료
서포트 구성품: 강판
케이블 라우팅 바 및 빗 모양 연결 고리: 플라스틱 UL 94-V0
색상
RAL 9005
제공 범위
케이블 라우팅 바
빗 모양 연결 고리
Number connection combs
2
참고 사항
단일 챔버의 크기(높이x깊이) 약 34 x 100mm
높이 단위
4 U
포장 단위
4 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.727 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable routing bars, 482.6 mm (19") attachment, 4 U
문서화
사용 설명서