- 주문 번호:
- DK 7063.200
- 제품 설명
- 1U 서랍을 이용하면 비축용 여분 케이블을 19˝(482.6mm) 레벨 내에 체계적이고 간결하며 안전하게 정리할 수 있음.
- 장점
- 전면의 브러시 스트립을 통해 케이블을 인입함
- 후면부의 T-머리 레일은 케이블을 고정하는 데 이용함
- 내부의 조절 가능한 구성품에 케이블이 얽히지 않도록 링 모양으로 정리할 수 있음
- 사용 영역
- 두 19"(482.6mm) 레벨 사이에 조립 가능
- L형 장착 앵글, 굴곡 장착 앵글 또는 장착 프레임에 장착하기 위한 용도
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 서랍
다단 전개식 슬라이딩 레일
조립 부품
- 높이 단위
- 1 U
- 레벨 간격
- 435 ‐ 750 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 5.858 kg
- 총 무게
- 6.166 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 23.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Drawer 482.6 mm (19"), To accommodate surplus cables, 1 U, distance between levels: 435-750 mm