케이블 라우팅 바가 있는 케이블 매니지먼트 패널 수평 케이블 관리용

주문 번호: DK 5502225

케이블 라우팅 바를 이용한 피치 케이블 수평 정리용, 개별 케이블 라우팅 바의 구멍을 통해 배선을 간단하게 변경하고 확장할 수 있습니다.

주문 번호:
DK 5502225
제품 설명
5개의 케이블 라우팅 바로 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위해 사용. 케이블 라우팅 바의 개방은 배선을 간편하게 변경 및 확장할 수 있게 함.
재료
패널: 강판, 도장 처리
케이블 라우팅 바: 플라스틱
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
치수
폭: 482.6 mm
높이 단위
1 U
포장 단위
1 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.632 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
2.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
제품 설명
DK Cable management panel, 1 U, with cable routing bars