- 주문 번호:
- DK 7257150
- 제품 설명
- 5개의 케이블 라우팅 바로 패치 케이블을 수평으로 정리하기 위해 사용. 케이블 라우팅 바의 개방은 배선을 간편하게 변경 및 확장할 수 있게 함.
- 재료
- 패널: 강판, 도장 처리
케이블 라우팅 바: 플라스틱 - 색상
- 패널: RAL 7035
- Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 4
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 높이 단위
- 2 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.999 kg
- 총 무게
- 1 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177618718
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265